LSR40 CTL 48.000

LSR40 CTL 48.000
Stützschiene, Zoll

Stützschiene, Zoll, 2.500 in Durchmesser, Standard

Vorlaufzeit:  2 Days*
Abgelängt:

Min.: 1.0 in  Max.: 48.0 in  Toleranz ±0,0625 Zoll


  • Flachbauende Wellenschienen erlauben kompaktere Lineareinheiten
  • Wellenstützen vereinfachen die Montage von Thomson 60 Case-Wellen. Anwender der Thomson 60 Case-Wellen sollten den Einsatz dieser Wellenstützen unbedingt in Erwägung ziehen.
  • Nur Abstützung. Welle nicht enthalten.
  • Diese Abstützungen sind horizontal oder vertikal einsetzbar.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
[A] 1.5000
[A2] 1.1250
[dia] 2.5000
[H] 2.2500
[H1] 1.1250

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Wellentyp Vorgebohrt
Werkstoff, Welle Kohlenstoffstahl 1566
Härte Min. 60 Rockwell C
Werkstoff, Abstützung Stahl
Länge 1.219,200 mm / 48,000 in
Durchmesser 64 mm / 2,500 in
Ge­wicht 215,520 lb/ft

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: